详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
功能
- 套件包含 2 个接地棒、接地夹钳、压缩耦合器以及传动套筒
 - 通过 UL® 认证,且符合 NEC®
 - 便于从地面安装
 - 两个带有耦合器的 4' (1.2 m) 接地棒,比 8' (2.4 m) 的接地棒更便于存储和运输
 
技术参数
手册
认证
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      - 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。