构建可靠的接地和联结系统需要优质的组件。通过使用 nVent ERICO 产品正确地联接、支持和定位您的系统,会令您高枕无忧,并确保您选择的产品以多年的工程专业知识和实际使用经验为后盾。
用于接地和联结应用的 nVent ERICO 联接和定位产品可帮助指定人员选择合适的质量与价格组合,同时让安装人员能够适应最棘手的安装和作业现场要求。
请在下方查看我们值得信赖的产品系列,如果您准备好了在下次作业时使用 nVent ERICO,请联系我们。我们的工程支持团队将确保您每次都选择正确的产品。
产品 | 253 个结果1035 商品)

nVent ERICO Railclips,敲进式,2 个导体,管道在下面

穿过屋顶的 PVC 组件,平行导体至直插式导体
允许将雷电保护导体隐藏在天花板或墙壁内。

扁钢连接器
用于连接两段带状导体的雷电保护带式连接器夹钳。

接线柱接线片
镀锡,用于防腐蚀。

接地棒夹钳,U 型螺栓基座,一个导体
可将导体连接到接地棒的夹钳。

nVent ERICO Ericontact 插入心轴

穿过屋顶/墙壁的螺纹杆
用于穿过屋顶/墙壁的应用的螺纹杆。

2 孔接线片
为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面。仅与 Cadweld LA 型结合使用。

开口螺栓连接器
Unplated high-strength silicon bronze accommodates copper to copper connections.

带滑轨的通用导体夹
带滑轨的通用导体夹,用于在瓦片下滑动,并以机械方式紧固和固定导体。

50 mm 偏移定位器,实心圆导体
Positioning clamps with 50 mm (1.97") offset for use with solid round conductors, including nVent ERICO Cu-Bond Round Conductor.

工业堆栈平行电缆连接器
用于连接引下线的铸造并联夹钳。