Montageplåt stål, UMPZ-M


Montageplåt stål, UMPZ-M
Montageplåten i stål påskyndar monteringen av skåpet eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Monteringsplåt, passar UDP/UDPT.
- Material: 2mm galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st
- OBS: UMPZ-M kan monteras både horisontalt och vertikalt.
- Depth: 9 mm.
Specifikationer
Tjocklek | 0.08in |
Tjocklek | 2mm |
Material | Galvaniserat stål |
Yta | Pläterat |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.