Djupinställningssats, UPD
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Djupinställningssats, UPD
Med montageplåtfästena kan du placera montageplåten på önskat djup i det väggmonterade skåpet för maximal flexibilitet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För djupjustering av montageplåten i steg om 12.5mm.
- Material: Galvaniserad stålplåt.
- Leverans: 4 st fästen, 4 st djup profiler med monteringsmaterial.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.