Slitsade frontpaneler för strömdistribution, MSMCP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Slitsade frontpaneler för strömdistribution, MSMCP
This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Skårad frontpanel för modulenheter. Levereras med en DIN-skena per rad för modulkomponenter. Böjd upptill och nedtill för att ge extra styvhet.
- Material: 1.25 mm stål.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leverans: 1 styck med monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: Monteras på modulsystemramen.
- The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)
- Slotted front panel for modular assemblies
- Provided with one DIN rail per row for modular components
- It has a top and bottom bending to provide extra rigidity
- One piece with mounting material
- To be assembled on the modular system frame
Specifikationer
| Tjocklek | 0.05in |
| Tjocklek | 1.25mm |
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.