Sidomonterad kylare 1 400 W.
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sidomonterad kylare 1 400 W.
nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.
Information
Resurser
Design
- Air cooled chiller providing liquid cooling to batteries in Battery Energy Storage Systems
- 14kW Cooling Capacity
- Variable speed components for high efficiency
- Precise fluid temperature control
- Wide ambient temperature range
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.