Kombinerbart skåp i rostfritt stål med enkeldörr, MCSS-HP


Kombinerbart skåp i rostfritt stål med enkeldörr, MCSS-HP
Serien med kombinerbara golvskåp i rostfritt stål med enkeldörr, MCSS-HP, har skyddsgrad IP 66, vilket ger en högre skyddsnivå för utrustning och komponenter, förlänger livslängden och minskar underhållskostnaderna för skåp i tuffa miljöer. Dessa nya skåp är klassade som IP66 även om de är sammankopplade med vanliga fästen.
Branschstandarder
CE, UK CA, UL
NEMA Type 4X, 12, 13
IP66
IK10
Information
Fördelar
Resurser
Video
Design
- Leverans: Ram med dörr, ryggplåt, takplåt, bottenplåt, montageplåt och dörram. I leveransen ingår även jordningsbultar. Levereras på en pall med samma bredd som skåpet, vilket gör att den passar in utan att behöva plockas bort. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.
- Erforderliga tillbehör: Använd gavelplåtar för fristående installation. För kombinerad installation krävs HPPG01 och fästen, CCI och CCM.
- Jordning: Alla plåtar är jordade via sitt montage och är utrustade med en separat jordningsbult.
- Bottenplåt: Bottenplåt i ett stycke med packning av strängsprutad polyuretan ger maximal tätning.
- Gavelplåt: Levereras som tillbehör.
- Takplåt: Borttagbar.
- Bakstycke: Fäst med M6-torxskruvar. Möjlighet att montera bakre dörr som standard.
- Kapslingsklass: Överensstämmer med IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10.
- Montageplåt: Dubbelvikt, skjuts på plats. Justerbar i djupled i steg om 25 mm med tillbehöret MPD02. Montageplåten levereras på utsidan av skåpets förpackning.
- Material: AISI 304L granulerat rostfritt stål/AISI 316L (kvalitet på förfrågan). Ram: 1,5 mm. Dörr: 2 mm rygg-, tak- och gavelplåt: 1,5 mm bottenplåtar: 1,5 mm rostfritt stål. Montageplåt: 3 mm galvaniserad stålplåt.
- Lås: Spanjolettsystem med 4-punktslåsning. Påverkar inte insidan av skåpet. Vanligt dubbelbitslås med 3 mm kolv. Standardkolv, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.
- Ram: Sömsvetsade rullprofilerade öppna profiler med 25 mm hålbild i enlighet med DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.
- Ytbehandling: 400s granulerat rostfritt stål (i genomsnitt 0,5 mikroner).
- Dörr: Monteras med fyra gångjärn och kan öppnas åt vänster eller höger. Dörram med 25 mm hålmönster ingår.
Specifikationer
Stomtjocklek | 1.5mm |
Dörrtjocklek | 2mm |
Dörrtjocklek | 14ga |
Stomtjocklek | 16ga |
Yta | Borstad |
Material | Rostfritt stål |
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.