Modulära Apparatskåp i rostfritt stål Modulära Apparatskåp i rostfritt stål Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filter Metrisk | Imperiala KomprimeraExpandera Tillämpningar Fabriksautomatisering och processkontroll (20) Farliga miljöer (14) Korrosiva miljöer (20) Reglage och drivenheter (20) Höjd 70.87in (10) 78.74in (34) 86.61in (1) Visa alla Visa mindre Använd Höjd 1800mm (10) 2000mm (34) 2200mm (1) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 23.62in (4) 31.5in (26) 39.37in (11) 47.24in (4) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 600mm (4) 800mm (26) 1000mm (11) 1200mm (4) Visa alla Visa mindre Använd Djup 15.75in (4) 19.69in (10) 23.62in (18) 31.5in (9) 39.37in (4) Visa alla Visa mindre Använd Djup 400mm (4) 500mm (10) 600mm (18) 800mm (9) 1000mm (4) Visa alla Visa mindre Använd Kapslingsklass NEMA-typ 4X (2) NEMA-typ 12 NEMA-typ 13 (14) IP55 (18) IP66 (27) IK10 Visa alla Visa mindre Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: Modulära Apparatskåp i rostfritt stålVisa alla filter (1) UnderkategorierRostfri, kombinerbart, enkeldörr, MCSSInformationKombinerbart skåp i rostfritt stål med enkeldörr, MCSS-HPInformationGolvskåp, dubbeldörr, rostfri, MCDSInformationOlja och gas rostfritt stål kombinerbart skåp med en dörr, MCSS-OGInformation