Invändiga sidopaneler för strömdistribution, MSPS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Invändiga sidopaneler för strömdistribution, MSPS
The galvanised steel internal side panels, MSPS, segregate vertical sections and allow for mounting of busbar supports, MHSH, as well as other accessories. It is a flexible solution both for fix and plug in systems and allows for meeting form 4 segregation according to IEC 61439.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Internal side panels to build up sections as from the enclosure frame. Frame hole pattern is needed in front, rear, top and bottom.
- Material: 1.5 mm galvanized steel.
- Leverans: 1 piece with mounting material.
- The side panels segregate vertical sections, allowing customer's to mount main busbar supports (MSHS) and other accessories
- A flexible solution for both fix and plug-in systems
- The side panels allow customers to build up power distribution configurations to meet form 4 segregation according to IEC 61439
- Hole patterns are required in the top, bottom, front and rear of the enclosure, in order to mount the internal side panels
Specifikationer
| Tjocklek | 0.06in |
| Tjocklek | 1.5mm |
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.