Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

Shelf for air circuit-breakers (ACB) Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Shelf for air circuit-breakers (ACB) | Strömfördelning, MSCC

The galvanised steel shelf, MSCC, covers a partial depth of an enclosure and is ideal for equipment requiring strong fixation, such as heavy air circuit brakers. It leaves the rear of the enclosure accessible for easy installation and wiring.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.08in
Tjocklek 2mm
Material Stålplåt
Yta Pläterat
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.