Främre/bakre socklar, P
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Främre/bakre socklar, P
Sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: 4 st hörn med front- och ryggplåt. Gavelplåtar (PA) beställs separat. Höjd 100 respektive 200 mm. Bearbetning krävs vid montage i kapsling.
- Material: Hörn i 2.5 mm stålplåt, plåtar i 1.5 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL7022 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 4 st hörn med front- och ryggplåt.
Specifikationer
| Tjocklek | 1.5mm |
| Tjocklek | 16ga |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7022 |
| Färg | Umbra Gray |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.