Gavelplåt för golvsockel | Väggmonterade skåp, PA


Gavelplåt för golvsockel | Väggmonterade skåp, PA
Sockelns sidostycken stänger av extrautrymmet under skåpet om det skulle behövas.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Gavelplåtar för montage på golvsockel (P), förstyvade genom kantbockning.
- Material: 1.5 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7022 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 2 st för 100 mm höjd och 4 st för 200 mm höjd.
Specifikationer
Tjocklek | 1.5mm |
Tjocklek | 16ga |
Material | Stålplåt |
Yta | Pulverlackerad |
Färgkod | RAL 7022 |
Färg | Umbra Gray |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.