Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

HOFFMAN-3DR-N1340450-FrontFixationMTR-USEN-gray.tif Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Frontfixering 19-tums hylla, MTR

Hyllan för 19"-profiler kan justeras i höjdled och ger ytterligare monteringsmöjligheter. Den har ventilationsöppningar för korrekt luftcirkulation i skåpet.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 0.07in
Tjocklek 1.8mm
Färg Ljusgrå
Färgkod RAL 7035
Material Stål
Slutför Zinkpläterad
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.