Ven. Plint fram-bakstycke, 800, Stålplåt, RAL 7022
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Ven. Plint fram-bakstycke, 800, Stålplåt, RAL 7022
Katalog#: PV1080
Den främre och bakre sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar enligt VDE 0113-standarden. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar. Ventilationsluckorna ger naturlig ventilation i området under skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Tillbehör
Relaterade tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: För kabeldragning utan begränsningar och i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbar plåtar. Endast tillgänglig i 100 mm höjd. Dubbelbockade för ökad hållfasthet. Gavelplåtar PS/PSK/PST och/eller sammanbyggnadsprofil (PCP) beställs separat. För 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 800 mm breda socklar.
- Material: Stålplåt. Hörn: 2 mm, plåtar: 1.5 mm.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 1 sats med 4 st hörn inklusive täcklock och front- och ryggplåt/ar samt monteringsmaterial för gavelplåtar PS/PSK/PST.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar PS (MultiFlex), PSK (Multi-K), PST (MPC/MPG) för en komplett sockel, samt ventilerade bottenplåtar (CVB) för ökad skåpsventilation. Vid sammanbyggda socklar, använd sammanbyggnadsprofil (PCP).
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION
Mandatory
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.