Ankarskena, 800, elförzinkad, monteras över bottenplåtar
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Ankarskena, 800, elförzinkad, monteras över bottenplåtar
Katalog#: CAB800
Med den justerbara ankarskenan fäster du kablar i skåpet på ett säkert sätt. Du undviker externa påfrestningar och skyddar den installerade utrustningen från skador.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Tillbehör
Relaterade tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Monteras ovan bottenplåtar. Anpassad för standard kabelhållare CAC för inkommande kabel. Justerbar i djupled. När skärmade kablar jordas i skenan bidrar det till EMC skyddet.
- Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2 st skenor med monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med kabelhållare CAC efter kabeldiameter.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION
Mandatory
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.