Insidan Kabelfäststänger, Hytt
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Insidan Kabelfäststänger, Hytt
Med den justerbara ankarskenan fäster du kablar i skåpet på ett säkert sätt. Du undviker externa påfrestningar och skyddar den installerade utrustningen från skador.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Monteras ovan bottenplåtar. Anpassad för standard kabelhållare CAC för inkommande kabel. Justerbar i djupled. När skärmade kablar jordas i skenan bidrar det till EMC skyddet.
- Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2 st skenor med monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med kabelhållare CAC efter kabeldiameter.
Specifikationer
| Tjocklek | 2mm |
| Tjocklek | 14ga |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.