Glasad dörr, 2200x800, Stålplåt, 3 mm dubbelbitslås
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Glasad dörr, 2200x800, Stålplåt, 3 mm dubbelbitslås
Katalog#: DNG2208R5
Elektriska komponenter kan visas när dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Glasdörr med monterat klart säkerhetsglas för att se insidan av skåpet. Utrustad med dubbelbit 3 mm låssystem och dörrkarm. Tillåter alla alternativ i låsprogrammet. Kompatibel med kombinerbara och kompakta skåp.
- Material: Dörr: 2 mm stålplåt. Glasyta: 4 mm säkerhetsglas.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 07.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Erforderliga tillbehör: Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMK01.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION
Mandatory
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
| Distributör | Antal | Datum i lager |
|---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.