Väggfästen, CCB
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Väggfästen, CCB
Med fästena kan du fästa skåpet på vertikala ytor när det är topptungt eller när golvinfästningen inte är tillräcklig för att förhindra att det välter.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För att fästa skåpet på väggen genom att använda M12 skruvar på ovansidan av skåpet. Förhindrar skåpet från att tippa över t.ex. ombord på fartyg. Kompatibel med kombinerade och kompakta golvskåp i stålplåt.
- Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2 st.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.