Plint fram-bakstycke, 100x800, Stålplåt, RAL 7022


Plint fram-bakstycke, 100x800, Stålplåt, RAL 7022
Katalog#: PF1080
Den främre och bakre sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar enligt VDE 0113-standarden. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under skåpet blir det lätt att installera kablar.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Video
Tillbehör
Relaterade tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: För kabelgenomföring utan begränsningar och i enlighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbara plåtar. Tillverkad i höjderna 100mm och 200mm. Den 200mm höga sockeln består av två ryggplåtar för enklare kabeldragning samt en frontplåt. Dubbelbockade för ökad hållfasthet. Gavelplåtar PS och/eller sammanbyggnadsprofil (PCP) beställs separat.
- Material: Stålplåt. Hörn: 2 mm, plåtar: 1.5 mm.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 1 sats med 4 st hörn inklusive täcklock och front- och ryggplåt/ar samt monteringsmaterial för gavelplåtar PS/PSK/PST.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar PS (MultiFlex), PST (MPC/MPG) för en komplett sockel, Vid sammanbyggda socklar, använd sammanbyggnadsprofil (PCP).
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION

Mandatory
Similar
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
Distributör | Antal | Datum i lager |
---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.