Sockel, sidoplåtar, 200x500, Stålplåt, RAL 7022


Sockel, sidoplåtar, 200x500, Stålplåt, RAL 7022
Katalog#: PS2050
Extrautrymmet som skapas av sockeln stängs av med hjälp av panelerna så att åtkomsten till utrymmet begränsas.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Video
Tillbehör
Relaterade tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Gavelplåt för montage på sockel PF/PV. Finns i höjd 100 och 200 mm. Dubbelbockade för ökad hållfasthet.
- Material: 1.5 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 2 st plåtar. Monteringsmaterial medföljer PF/PV.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION

Mandatory
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
Distributör | Antal | Datum i lager |
---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.