Montageplåt, 2000x800, Galvaniserat stålplåt, extra brett


Montageplåt, 2000x800, Galvaniserat stålplåt, extra brett
Katalog#: MPW2008
Den extra breda montageplåten erbjuder mer monteringsutrymme och kan vara fullt utrustad innan den monteras i skåpet. Den kan monteras från skåpets sida eftersom den är bredare än skåpöppningens framsida.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Video
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Skapar en installationsyta över hela skåpets bredd. Enkel installation med glidprofiler MTS från sidan. Bredden är lika med skåpets bredd. Vid kombination av skåp kan MPW: erna anslutas och glida in som en installationsyta. Kan inte monteras i det bakre läget.
- Material: 3 mm galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med glidprofil (MTS). Passar endast MCS/MCD skåp.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION

Mandatory
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
Distributör | Antal | Datum i lager |
---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.