Takplåt, 800x400, Stålplåt, ventilation


Takplåt, 800x400, Stålplåt, ventilation
Katalog#: CVR0804R5
Ventilationstakplåten ger kostnadseffektiv naturlig ventilation och håller bort insekter och damm.
Information
Fördelar
Resurser
CAD
Tillbehör
Distributörer i ditt område
Design
- Beskrivning: Höjt tak med 2,5 mm ventilationsslitsar och filtermaterial.
- Material: 1,5 mm stålplåt. Filtermaterial: EU 4 i enlighet med DIN 24185.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Temperaturtålighet: 100°C.
- Kapslingsklass: IP 31 | TYPE 1.
- Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial och filtermaterial.
- OBS: Ökar skåpets höjd med 40 mm.
Specifikationer
Produktattribut
Bulletinnummer
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
CAD-GENERATION
Mandatory
Nedan följer en lista över auktoriserade distributörer som för närvarande har denna artikel i lager:
Distributör | Antal | Datum i lager |
---|
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.