Skip to main content

Välj inställningar för land/språk

EMC Exhaust filter Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Utblåsningsfilter EMC, EFAE

Utblåsningsfiltret EFAE i EMC-skåpet har skyddsgraden IP 54 och är lätt att installera tack vare klick-funktion. Du slipper onödiga driftstopp eftersom filtret hindrar vatten och damm från att tränga in i skåpet. EMC-prestandan bibehålls i ett EMC-skåp med detta filter .

Läs mer Läs mindre

Branschstandarder

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Filtereffektivitet 90%
Kapslingsklass IP54
Material Plast
Yta Polerad
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.