Filterfläktar Tillbehör IEC-Appartskåp Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filter Metrisk | Imperiala KomprimeraExpandera Höjd 4.98in (1) 5.71in (1) 7.01in (1) 7.99in (1) 8.82in (1) 9.92in (2) 11.5in (1) 12.6in (3) Visa alla Visa mindre Använd Höjd 126.5mm (1) 145mm (1) 178mm (1) 203mm (1) 224mm (1) 252mm (2) 292mm (1) 320mm (3) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 4.98in (1) 5.71in (1) 7.01in (1) 7.99in (1) 8.82in (1) 9.92in (2) 11.5in (1) 12.6in (3) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 126.5mm (1) 145mm (1) 178mm (1) 203mm (1) 224mm (1) 252mm (2) 292mm (1) 320mm (3) Visa alla Visa mindre Använd Djup 1.02in (1) 1.34in (1) 1.5in (1) 1.54in (1) 2.76in (1) 3.5in (1) 4.06in (1) 4.09in (1) 6.1in (3) Visa alla Visa mindre Använd Djup 26mm (1) 34mm (1) 38mm (1) 39mm (1) 70mm (1) 89mm (1) 103mm (1) 104mm (1) 155mm (3) Visa alla Visa mindre Använd Skyddsklass IP54 Produktfamilj Fristående Väggmonterad Kapslingsmaterial Galvaniserat stål Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: FilterfläktarVisa alla filter (1) UnderkategorierEMC filterfläkt, EFEInformationUtblåsningsfilter EMC, EFAEInformation