Avtappningsplugg, DWP
Avtappningsplugg, DWP
Avtappningspluggen är lätt att installera och tar bort kondensvatten så att skyddsgraden säkras.
                                      Information
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Fördelar
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Resurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Tillbehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Design
- Beskrivning: Dräneringsplugg för att avlägsna kondensvatten. Enkel installation. Passar till tjocklekar upp till 4 mm. Kapslingsklass: IP 44.
- Material: Gummi.
- Bearbetning erfordras: Hål Ø 11 mm.
- Leveransförpackning: 10 st.
- Rubber drain plug to be mounted in the bottom of enclosures
- The plug removes all of the condensed water from the enclosure while maintaining IP 44 protection degree
- The plug is a good solution to control water condensation in situations when it cannot be avoided, as it prevents water accumulating within the bottom of the enclosure
- The plug can be installed later in the field, if water condensation is noticed reducing the additional maintenance costs of bringing the enclosure back into the workshop
- Machining required: Round hole 11 mm diameter
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.