Rostfritt stål tryckkompenseringsplugg, EDAS
Rostfritt stål tryckkompenseringsplugg, EDAS
Ventilationspluggen utjämnar trycket som uppstår på grund av temperaturskillnader mellan skåpet och omgivningen och håller damm borta från skåpet .
Branschstandarder
CE
UKCA
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Ventilationsutrustning med Goretex-membran som kombinerar tryckutjämning med hög IP klass. Möjliggör tryckutjämning p g a exempelvis extrema temperaturskillnader som kan uppstå mellan den invärtes skåpmiljön och dess omgivning. Ett undertryck i skåpet kan leda till att smuts och fukt tränger in. Membranet tillåter luft och ånga att passera, men inte vätska/smuts. Monteras med mutter M40x1.5 (bifogad). För bästa resultat rekommenderar vi att två tryckutjämnare monteras på motsatta skåpsgavlar och mot botten resp. toppen.
- Material: AISI 303 rostfritt syrafast stål.
- Driftomr. temperatur: -45 °C till +80 °C.
- Bearbetning erfordras: Hål Ø 40.5 mm.
- Kapslingsklass: IP 66 / IP X9K.
- Godkännanden: CE.
- Ytbehandling: Rostfritt stål.
- Leveransförpackning: 1 st.
- Även med ett lätt övertryck tillåter en vattentät membran inuti kontakten att luft och fukt lämnar höljet
- It is highly recommended to install two plugs per enclosure for optimal pressure compensation
- The plugs should be installed both at the top of the enclosure but on opposite sides
- It compensates the pressure with high IP
- In the enclosures pressure differentials can occur during extreme temperature variations, when this happens there is risk of dust and humidity inside the enclosure
- In the opposite direction, it only allows dry air into the enclosure
- Mounting with thread M40x1.5 with nut, recommended torque of 5 Nm (max. 10 Nm)
- For optimal pressure compensation we recommend to use two devices on opposite sides towards the top of the enclosure
- Air permeability of 1200 l/h at a pressure difference of min. 70 mbar
- Operating temperature: -45 °C to +80 °C
- Machining required: Round hole 40.5 mm diameter; depth in the enclosure of approximately 9 mm
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.