Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

H88655-DIPH-EN-2210 Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Djup innerprofil för HDW, DIPH

Profilsystemet DIPH är en 40 mm bred och 25 mm hög profil som monteras på sidorna och basen på HDW-seriens skåp. Den har två rader med hålmönster och kan användas i kombination med CLPK- och CLPF-profilerna. Ingen bearbetning krävs.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Material Stål
Slutför Zinkpläterad
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser Video
Depth interior profile

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.