Placă de Intrare Cablu Joasă, CEPL
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Placă de Intrare Cablu Joasă, CEPL
Intrarile de cabluri CEPL sunt ideale pentru aplicatii în care dulapul are nevoie de multe cabluri de intrare sau iesire, dar exista spatiu de instalare limitat. Intrarile CEPL pot fi montate fara a utiliza unelte, rapid si usor.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Finisaj: Gri
- Cantitate pachet: 10
- Descriere: Intrare de cablu cu montare rapida, economica si fara unelte pentru cabluri de intrare si/sau canale pneumatice în interiorul dulapului. Sistemul de prindere rapida este proiectat pentru pereti cu grosimi de 1,5 pâna la 2,5 mm.
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +90°C
- Inflamabilitate: UL94 V-0
- Protecție: IP54, NEMA 1, 12
- Material: TPE
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.