Automotive
SOLUȚII FLEXIBILE, PROGRESIVE PENTRU CERINȚE CARE EVOLUEAZĂ
Mențineți-vă procesele de automatizare active și angajații și echipamentele în condiții de siguranță.
Producătorii de automobile pot profita de cofretele electrice de vârf de la nVent Electric plc HOFFMAN, de soluțiile de control al climatizării și de automatizare uzinare tablouri electrice, pentru a menține procesele active și oamenii și echipamentele în condiții de siguranță. Soluțiile nVent Electric plc HOFFMAN îmbunătățesc siguranța utilizatorului final, reduc timpul de instalare și protejează sistemele esențiale. Cofretul electric corespunzător și echipamentele de control al climatizării sunt esențiale pentru menținerea activă a operațiunilor, în timp ce se asigură protecția echipamentelor și a personalului.
- Marca globală oferă o gamă completă unică de cofrete electrice și accesorii cu clasificare IEC și NEMA, pentru a răspunde nevoilor diferitelor aplicații din întreaga lume.
- Soluțiile modulare cu clasificare IEC accelerează procesul de specificare și instalare prin accesorii interschimbabile și asamblare ce nu necesită unelte, simplificând în același timp procesul de comandă cu ajutorul reperelor globale.
- Cu peste 12.000 de produse standard, portofoliul nostru extins cuprinde o selecție largă de soluții special concepute de cofrete metalice și nemetalice pentru siguranță electrică.

Produse prezentate (#produseprezentate)
Cofrete electrice
Soluții de control al climatizării
Soluții de interfață om-mașină (HMI)
Managementul firelor și cablurilor
Accesorii
Resurse (#resurse)
Resurse