Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Bibliotecă pentru EPLAN

Bibliotecă pentru EPLAN

Reducerea timpului de producție și a duratei de prelucrare poate îmbunătăți semnificativ eficiența producției. Aceste aspecte determină digitalizarea atât la clienții nVent HOFFMAN, cât și în propriile procese de producție ale nVent HOFFMAN. Una dintre numeroasele inițiative din nVent HOFFMAN pentru a ajuta clienții să obțină o mai mare eficiență a producției este biblioteca actualizată pentru EPLAN.

Biblioteca nVent HOFFMAN pentru EPLAN include acum:

  1. macro-uri 3D pentru cei care lucrează cu programul de completare Pro Panel;
  2. macro-uri 2D îmbunătățite pentru cei care lucrează cu EPLAN P8, versiunile 2.6 sau ulterioare;
  3. o bază de date completă pentru gestionarea pieselor, cu informații tehnice, fișe tehnice și liste de accesorii relevante pentru fiecare cofret.

Iată cum vă ajută nVent HOFFMAN să reduceți timpul de proiectare:

  • Macro-urile pentru cofrete sunt disponibile în două variante, cu uși cu balamale pe stânga și pe dreapta. Astfel se economisește timp, deoarece macro-urile nu trebuie reprelucrate dacă se schimbă poziționarea implicită a ușii;
  • Macro-uri mai detaliate ale cofretelor, inclusiv garnituri și știfturi, de exemplu, facilitând definirea distribuției componentelor.
  • Macro-urile cofretelor includ restricții de perforare (sunt definite restricții pentru a evita operațiuni de prelucrare incompatibile care ar putea cauza avarierea produsului sau a mașinilor care efectuează modificările);
  • Macro-urile pentru accesorii includ un șablon de perforare (accesoriile care necesită prelucrarea pe cofret includ un tipar de prelucrare pentru a reduce timpul și a evita greșelile. Un exemplu este pregătirea pentru montarea ventilatoarelor cu filtru);
  • Accesoriile sunt conectate la cofretele corespunzătoare. Toate accesoriile cu o singură poziție de montare se fixează automat pe cofret. Cele cu mai multe poziții se introduc utilizând o rețea inteligentă, care poate fi amplasată pe șablonul de găurire al cadrului unui dulap industrial, de exemplu;
  • Gestionarea pieselor cuprinde toate datele relevante și fiabile, cum ar fi referințe pentru articol și EAN, certificări, fișe tehnice, dimensiuni și greutăți sau spațiu de montare. Accesoriile sunt incluse în Gestionarea pieselor și sunt asociate cu cofretul corespunzător;
  • Macro-urile pentru cofrete includ variante pentru fiecare vizualizare, unde fiecare cofret disponibil în 2D este structurat în mai multe variante, precum partea frontală, contrapanoul, partea superioară și cea inferioară, partea dreaptă și partea stângă;

Biblioteca EPLAN actualizată pentru 2D și 3D este oferită pentru fiecare linie de produse, de ex. pentru dulapuri industriale. Și fiecare gamă de cofrete, incluzând accesoriile dintr-o linie de produse, este oferită ca fișier EDZ separat. Un astfel de fișier include macrocomenzile 2D și 3D, plus baza de date pentru Gestionarea pieselor. Potrivit pentru versiunea EPLAN P8 2.6 sau ulterioară și programul de completare Propanel.