Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Noutăți de la nVent Hoffman

Noutăți

nVent HOFFMAN News

M3 Comms 1 web banners

nVent HOFFMAN finalizează cu succes actualizarea sistemului ERP

Ne bucurăm să anunțăm că actualizarea sistemului nostru ERP a fost finalizată cu succes. Acest moment important consolidează…

English _ SPS Nuremberg 444 x 274

La SPS Nuremberg 2025, vedeți soluții inovatoare pentru a simplifica proiectarea și a crește productivitatea

Vedeți soluții inovatoare pentru a simplifica proiectarea și a crește productivitatea la SPS Nuremberg 2025
Alăturați-vă…

HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

Cofret de control cu interfață de operator nVent HOFFMAN, disponibil acum din oțel inoxidabil 

Continuând popularitatea cofretului din oțel de control cu interfață de operator, nVent a lansat o versiune din oțel inoxidabil a…

CIB-HD brackets

Securely fasten 19-inch profiles with new heavy-duty fixing brackets

Introducing the new nVent HOFFMAN CIB-HD fixing bracket portfolio engineered for strength and durability and rated for heavy load capacities of up…

PCU/PCUP website news

Bottom cable frames now rated IP55 for dust protection


nVent HOFFMAN bottom cable frames for mild steel combinable floor standing enclosures (MCS/MCD ranges) now offer improved protection against…

Aftermarket Service Contracts EU

nVent lansează un nou program de serviciu de întreținere preventivă pentru clienții ModCenter

Pentru a-și menține echipamentele nVent HOFFMAN ModCenter în funcțiune cu performanțe optime, clienții pot beneficia de noul serviciu de…

HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

Răcitor cu montare laterală de 14 kW pentru aplicații BESS

nVent HOFFMAN a lansat răcitorul cu montare laterală de 14 kW pentru aplicațiile de…

WAS launch web banners

Redefinirea protecției și durabilității cu cofretul din aluminiu cu o singură ușă, cu montare pe perete WAS

Atunci când este vorba despre protejarea componentele critice în medii dificile, compromisul nu este o opțiune. Cofretul cu o singură ușă din…

nVent partnered with Bakersfield College

nVent îmbunătățește experiența studenților în parteneriat cu Bakersfield College

POVESTE DE SUCCES

În anul universitar anterior, nVent a colaborat cu Bakersfield College prin reprezentantul nostru de…

Ergonomic Line

Disponibile acum: soluții ergonomice de manipulare a materialelor

Noile soluții ergonomice de manipulare a materialelor reduc riscurile și optimizează fluxurile de lucru
Disponibile…

SPS Italia

La SPS Italia 2025, vedeți soluții inovatoare pentru a simplifica proiectarea și a crește productivitatea

nVent Electric plc („nVent”), lider mondial în soluții de conectare și protecție electrică, va prezenta software-ul Design to Manufacturing (DTM)…

Honeywell Excellent Supplier Award

nVent China recunoscută pentru calitate și livrare cu Honeywell Excellent Supplier Award

Honeywell a recompensat protecția sistemelor cu un premiu „Furnizor excelent” pe 27 februarie pentru calitate și…