Pachete de software DTM
Alegeți pachetul corect. Upgradați pe măsură ce nevoile se schimbă.
Atingeți-vă obiectivele de automatizare.
Software-ul DTM nVent HOFFMAN este conceput să eficientizeze producția de panouri electrice, de la concept la proiectare și producție. Folosind tehnologia digitală dublă, software-ul DTM transformă dezvoltarea și execuția de produse cu soluții de gestionare a datelor electrice care simplifică colaborarea între echipele dvs. Împreună cu un design funcțional, scheme detaliate, diagrame de cabluri și documentație de producție completă, software-ul se conectează și la sistemele PLM și PDM existente, pentru un nivel superior de claritate, eficiență și viteză. Și, datorită opțiunilor disponibile la nivel de întreprindere, DTM are capacitatea de a unifica echipe de toate mărimile de pe întregul glob.
PACHETE ENGINEERING & MANUFACTURING
Optimizați procesele. Accelerați proiectele.
Bucurați-vă de beneficiile proiectării 3D, fără curba de învățare. Software-ul DTM Engineering and Manufacturing le permite inginerilor să lucreze într-un mediu 2D familiar, echipând totodată proiectele cu sisteme de protecție și analize 3D. Acum, echipa dvs. de inginerie are opțiunea revoluționară de a comuta între 2D și 3D fără a forța un flux de lucru rigid sau o perspectivă de proiectare limitată. Opțiunea de a produce reprezentări 3D complete și mai multe vizualizări 2D garantează că documentația clară și precisă este la doar un clic distanță. Rezultatul? Economii de timp substanțiale, fluxuri de lucru mai bune în proiectare și o productivitate sporită.
EXPLORAȚI OPȚIUNILE DE PACHETE
PACHETE CONNECTED WORKER
Rezolvați dificultățile cu forța de muncă. Optimizați datele și procesele.
A sosit momentul să faceți un pas major în direcția automatizării. Cu software-ul DTM Connected Worker, atelierele de panouri pot să automatizeze prelucrarea cablurilor, să integreze procesele cu proceduri de asamblare digitale și să stimuleze adoptarea de utilaje avansate de frezare și perforare. Sprijinul optimizat pentru planurile și documentația designului de panouri consolidează integritatea și fiabilitatea gestionării sarcinilor cu o monitorizare completă a cablurilor și îndrumări vizuale care se aliniază specificațiilor tehnice. Funcția colaborativă dezvoltă capacitatea echipei dvs. de a rămâne aproape de detaliile de producție în timp real și de a atinge noi niveluri de productivitate.
Serviciile de instruire nVent HOFFMAN sunt concepute să vă ajute echipa să se pregătească și să funcționeze rapid, exact și eficient.
Ingineria și producția automatizate devin imperative în afaceri
Afacerea dvs. se află într-o călătorie spre proiectarea digitală și procesele de producție automatizate. Dar presiunile pentru Industria 4.0 și mai departe aduc obstacole costisitoare și care consumă timp. Problemele de comunicare dintre departamentul de proiectare și cel de producție cauzează reprelucrarea, iar soluțiile de proiectare provizorii împovărează adesea echipa cu responsabilități obositoare, cum ar fi căutarea pieselor individuale. Aceste deficiențe se opresc acum.
Software-ul DTM este dezvoltat special pentru următorul pas al companiei dvs. Gata cu plătitul pentru o producție mai rapidă cu un număr mai mare de angajați și profituri mai mici: software-ul DTM accelerează nevoile de automatizare unice rapid, profitabil și fără efort.
Sunteți gata? Contactați-ne pentru a aborda automatizarea cu un software și o asistență simplificate.