Pachete DTM Connected Worker
Cel mai bun din ambele lumi: eficiența întâlnește sustenabilitatea
Software-ul DTM Connected Worker este o armă puternică în lupta împotriva deșeurilor și a ineficienței. Optimizând procesele de proiectare și producție, aceste pachete fac posibil un nou nivel de productivitate în toată echipa de producție, prevenind în același timp reprelucrarea designului, cu risipă de timp și de resurse.
Rezultatul este avantajos pentru toate părțile. Echipa dvs. beneficiază de îmbunătățirile unui proces optimizat bazat pe automatizare, iar dvs. vă puteți atinge obiectivele de sustenabilitate fără a sacrifica profitabilitatea.
Duceți transformarea digitală de la teorie la practică păstrându-vă echipa conectată la informații extrem de detaliate în timp real. Obțineți o cronologie de producție accelerată automatizând prelucrarea cablurilor și transpunând imediat lucrările de cablare în etape gestionabile de care se poate ocupa oricare membru al echipei. Spuneți adio deșeurilor datorită documentației fiabile despre materiale și colaborării mai strânse dintre departamentele de proiectare și producție. Totul este posibil cu pachetul Connected Worker pentru cablare.
Duceți procesele de asamblare de la concept la execuție oferindu-i echipei dvs. acces la informații esențiale centralizate. Optimizați producția îndrumând tehnicienii printr-o procedură clară de construcție utilizând tehnologia avansată a gemenilor digitali. Sporiți eficiența și calitatea cu acces la date exhaustive, precum specificațiile dispozitivelor, manualele de utilizare, ghidurile de instalare și videoclipurile de asistență. Obțineți rezultate optime urmând îndrumările gemenilor digitali, impulsionând productivitatea și calitatea în întreaga zonă de producție. Beneficiați de toate acestea cu pachetul DTM Connected Worker pentru asamblare.
Sunteți gata să discutați cu experții noștri?
Contactați-ne pentru o demonstrație, pentru a primi răspunsuri la întrebări și pentru a discuta despre modul în care software-ul DTM susține ingineria automatizată și vă simplifică parcursul către transformarea digitală.