Webinars
CONECTIVITATE ORIUNDE VĂ AFLAȚI

Creșteți productivitatea învățând de la experți
nVent HOFFMAN oferă permanent webinare gratuite pentru diverse domenii și aplicații. Webinarele noastre au rolul de a vă ajuta să aflați mai multe despre cele mai bune practici care cresc productivitatea, precum și despre clasificări, standarde și tendințele din domeniu. Disponibile atât în direct, cât și la cerere, webinarele nVent HOFFMANN ajută clienții să fie mai informați cu privire la protecția și designul echipamentelor.
Mai jos se află linkuri către webinarele viitoare, plus prezentări înregistrate care includ subiecte precum industria alimentelor și băuturilor, aplicații de siguranță și rețele de date. Bucurați-vă de prezentări și continuați să verificați dacă sunt adăugate subiecte noi.
WEBINARE INDUSTRIALE TRECUTE
Căutați webinare mai vechi?
Tendințe în industria auto și mobilitatea electrică pentru producție
Trecerea de la vehiculele cu motoare cu combustie internă (ICE) la vehiculele electrice (EV) duce la o transformare majoră în industria auto. Participați la discuția noastră despre tendințele de a proteja componentele electronice și sistemele din industria auto, producția de anvelope, infrastructura vehiculelor electrice și mediile de asamblare a bateriilor. Aflați cele mai bune practici și soluții software care vă vor ajuta să proiectați sisteme pentru o implementare eficientă, asigurându-vă că echipamentele și oamenii sunt conectați și protejați corespunzător.
Minimizarea timpilor morți cu audituri termice
Căldura este ucigașul din umbră al electronicelor. Dulapurile de comandă au componente care se supraîncălzesc și provoacă oprirea liniilor de producție. Timpii morți neplanificați pe orice linie de producție îi costă bani pe producători. În acest webinar, vorbim despre modul în care personalul nVent Hoffman vă poate ajuta să auditați căldura din dulapurile de control din unitățile dvs.
Aflați cele trei niveluri ale protecției designului igienic cu Mettler Toledo
Producția alimentară necesită proceduri de siguranță pentru a proteja consumatorul de contaminări. Există multe standarde în vigoare în tăriile lumii. În acest webinar ni se vor alătura colegii de la Mettler-Toledo, pentru a analiza unele standarde și a vorbi despre ele într-un limbaj simplu.
Producția de energie regenerabilă
Impulsul pentru energie regenerabilă de pe tot globul a creat oportunități pentru toată lumea de a-și regândi acțiunile și consumul. Nevoia de a trimite mai multă energie în rețeaua electrică este în rapidă expansiune, deoarece trecerea la vehicule electrice va crește exponențial consumul de energie. Participați la discuția noastră despre tendințele de pe piață în ceea ce privește producția de energie regenerabilă.
WEBINARE TRECUTE DESPRE SOLUȚII PENTRU DATE
Căutați webinare mai vechi?

Răcire hibridă (cu lichid și cu aer)
Matt Archibald vorbește despre inovații mai vechi și mai noi care au ajutat centrele de date să-și păstreze serverele în funcțiune la temperatură optimă. Vom discuta despre teama de a avea apa în apropierea componentelor electronice. Ne vom uita și la măsurile pe care nVent HOFFMAN le-a luat pentru a furniza produse și sisteme care mențin componentele electronice reci și uscate.

Componente pentru răcire din centrele de date
Datele ne țin în mișcare. Comunicarea este continuă. Informațiile sunt transferate încontinuu către cloud și înapoi. Toate aceste cicluri de calcul creează în servere căldură care trebuie disipată pentru a le împiedica să se supraîncălzească. Haideți să-l ascultăm pe Matt Archibald vorbind despre natura în continuă schimbare a răcirii din centrele de date.

Aplicații de securitate
Camerele sunt peste tot. În unele comunități, poliția a folosit nu numai camere, ci și „detectoare de împușcături”, pentru a se asigura că sistemele de supraveghere cu camere sunt îndreptate în direcția corectă în timpul unui eveniment. Securitatea de la distanță a transformatoarelor de curent împiedică oamenii să modifice echipamentele și să creadă că pot scăpa nepedepsiți. Securitatea în exteriorul clădirilor face necesară protejarea acestor camere. Vom analiza diferite aplicații precum și modul în care putem asigura securitatea infrastructurii critice.

Implementarea echipamentelor în zonele seismice
Activitatea seismică a determinat multe municipalități să pună în aplicare condiții necesare pentru infrastructura critică. nVent are zeci de ani de experiență în zone seismice și a dezvoltat produse care răspund nevoilor stringente ale acestor zone. Haideți să vedem împreună unele dintre soluțiile inovatoare de pe piață pentru a păstra în siguranță echipamentele din zonele seismice.

Datacom: De la centrele de date la calculul la marginea rețelei
S-a spus adesea că telefoanele mobile pe care le avem astăzi au mai multă putere de calcul decât computerul care a ajutat nava spațială Apollo să ajungă pe Lună. Dr. Gordon Moore, fondatorul Intel, a afirmat că viteza tranzistorului semiconductor se dublează la fiecare 18-24 de luni. Astăzi am devenit dependenți de electronice și, cu cât consumăm mai mult, cu atât trebuie să existe mai multă infrastructură pentru a susține cererea. Vom analiza tendințele și modul în care nVent se poziționează pentru a susține necesarul de infrastructură.