Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Automatizarea simplificată începe cu un software de construcție a panoului de control.

OBȚINEȚI REZULTATE MAI BUNE, CU SOFTWARE-UL DTM

HOFFMAN-SB-H89338-DTMSoftware-EN-2303-print-01.png
Simplificați proiectarea pentru a minimiza schițarea manuală și a îmbunătăți calitatea

HOFFMAN-SB-H89338-DTMSoftware-EN-2303-print-03.png
Înregistrați și implementați cunoștințele pentru a standardiza proiectarea și a crește eficiența

HOFFMAN-SB-H89338-DTMSoftware-EN-2303-print_ -02.png
Conectați proiectarea și producția pentru a îmbunătăți calitatea, eficiența și precizia

HOFFMAN-SB-H89338-DTMSoftware-EN-2303-print_ -04.png
Maximizați capacitățile angajaților pentru a rezolva lipsa de ingineri și de lucrători calificați

HOFFMAN-SB-H89338-DTMSoftware-EN-2303-print-05.png
Accelerați creșterea profitabilă

Inginerii beneficiază de simplitate,
iar producția se desfășoară mai lin ca niciodată

Susținut de peste 75 de ani de experiență în domeniu, software-ul DTM vă permite să personalizați proiectarea de panouri, cofretele, utilajele și sistemele din fabrică folosind o singură sursă de adevăr. Împărtășiți în timp real scheme, fișiere de proiectare și planuri de proiect între echipe. Integrați cu ușurință componente de la sute de producători de echipamente originale, precum și o gamă completă de șabloane de piese și cofrete nVent HOFFMAN. Cu informațiile necesare la îndemână, produceți cofrete de calitate mai înaltă mai rapid și la un cost mult mai mic.

AFLAȚI MAI MULTE

Design to Manufacturing (DTM) Software | nVent HOFFMAN

Play


Control panel builder

Profitați de biblioteca noastră digitală de piese nelimitată

Software-ul DTM include deja mii de componente de cea mai înaltă calitate, în fiecare zi fiind adăugate alte componente inteligente. Biblioteca noastră digitală de piese se armonizează cu Cadenas pentru componente gratuite validate utilizate în mod obișnuit pentru proiectarea de panouri, dirijarea cablurilor, integrările multisistem etc. Este singura dvs. sursă de încredere pentru materiale de calitate, cu date despre piese 2D și 3D.

2d and 3d electrical panel design software

Cea mai bună cale către automatizare

Pachetele de software DTM Engineering and Manufacturing de la nVent HOFFMAN le permit inginerilor să ajungă de la concept la imprimare fără timpul, costul și erorile proceselor de proiectare manuale tradiționale. Proiectanții sunt înștiințați imediat, prin verificările regulilor de proiectare, dacă respectivele reguli sunt încălcate, ceea ce le permite să remedieze greșeala înainte de a trimite proiectul către producție. Pachetul DTM Professional oferă funcții de bază, precum proiectarea de panouri în 2D și 3D, dirijarea automatizată a cablurilor și acces la bibliotecă online sau offline. Pachetul DTM Premium include funcții superioare, precum schițe conectate cu o singură linie și diagrame avansate de fire de conectare.

Explorați pachetele


Conectați fluxurile de lucru. Impulsionați productivitatea.

Livrarea produselor la timp și conform bugetului necesită o colaborare rapidă și precisă între departamentele de inginerie și producție. Pachetele DTM Connected Worker de la nVent HOFFMAN îi permit echipei dvs. să facă mai multe cu mai puțin, aducând viteză și simplitate în faza de proiectare și eliminând întârzierile costisitoare care încetinesc producția și erodează profiturile. Combateți risipa de timp și de materiale, dar și depășirea termenelor-limită și obțineți creșterea profitabilă înspre care știți că se îndreaptă afacerea dvs.

Connect Workers

Software and support for electrical engineers

Mai puține reziduuri, mai puțină reprelucrare în producție

Software-ul DTM se armonizează cu utilaje esențiale precum centrele de modificare și utilajele de prelucrare a cablurilor, permițându-le producătorilor să automatizeze complet operațiunile de modificare a cofretelor și de tăiere a cablurilor, ceea ce înseamnă precizie mai mare, muncă mai rapidă și costuri mai mici cu forța de muncă.

Vedeți utilaje similare

Obțineți ajutor de la experți în domeniu

Aveți la dispoziție servicii de nivel înalt, inclusiv cursuri ținute de instructori și opțiuni de asistență personalizată
pentru ca operațiunile dvs. fie puse în mișcare mai rapid (în doar două săptămâni). Profitați de beneficiile software-ului pentru reducerea deșeurilor primare și eficientizarea proceselor, obținând aproape instantaneu recuperarea investiției. Descoperiți posibilitățile și utilizați întreaga putere a software-ului DTM.

Explorați instruirea și serviciile

nVent HOFFMAN design to manufacturing control panel builder
Automated engineering and manufacturing engine

Extindeți-vă când sunteți gata să accelerați creșterea

Software-ul DTM este un motor automatizat de proiectare și producție pentru companiile care își doresc să obțină o creștere inteligentă și profitabilă. Puteți începe cu capacitățile necesare astăzi, pentru a vă extinde apoi cu ușurință. Optimizarea proceselor susținută de tehnologia noastră generează profituri mai mari și diminuează nivelul deșeurilor. Cu software-ul DTM, producătorii au șanse mult mai mari să câștige în fiecare etapă din călătoria lor către transformarea digitală.

Obțineți o consultație gratuită

Alăturați-vă comunității noastre

Obțineți acces la cele mai recente resurse educaționale, la cele mai bune practici și la parteneri tehnologici

Sunteți gata să discutați cu experții noștri?


Contactați-ne pentru o demonstrație, pentru a primi răspunsuri la întrebări și pentru a discuta despre modul în care software-ul DTM susține ingineria automatizată și vă simplifică parcursul către transformarea digitală.