Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Configuratoare și aplicații

Configuratoare și aplicații

INSTRUMENTE CARE FAC UȘOARĂ ALEGEREA NVENT HOFFMAN

Instrumentele de selectare de la nVent HOFFMAN îi ajută pe clienți să găsească ușor produsele și soluțiile potrivite pentru aplicațiile lor. Pentru asistență legată de instrumente, contactați hoffman@nvent.com.

Instrument de configurare IEC

Selectați cu ușurință articolul de bază, accesoriile aferente și modificările, pentru a primi oferte instantanee în limba preferată. Este de ajuns să furnizați numărul ofertei pentru a plasa comanda.

Instrument de configurare pentru customizare rapidă

Cu ajutorul instrumentului de configurare pentru customizare rapidă, veți putea obține găuri și decupaje în diferite dimensiuni pe orice parte a corpului sau a ușii unui dulap industrial.

Software pentru energie și distribuție

nVent HOFFMAN a dezvoltat un software nou de proiectare a celulelor electrice de joasă tensiune pentru companiile de inginerie electrică implicate în producerea celulelor electrice.

Configurator de bare colectoare

nVent HOFFMAN oferă un configurator în asociere cu furnizorul său Wöhner. Linkul vă va duce la configurator, unde puteți alege sisteme de bare colectoare de 60 mm și CrossBoard.

Aplicație de gestionare termică

Noua noastră aplicație de gestionare termică este un instrument avansat proiectat să vă ajute să dimensionați ventilatoarele cu filtru, unitățile de răcire, schimbătoarele de căldură și încălzitoarele pentru cofretele dvs. electrice. Software-ul oferă soluții pentru aplicații de interior și de exterior și vă poate ajuta să calculați disiparea căldurii din cofret componentă cu componentă.

Descărcare articole

Distribuitorii reprezintă primul nivel în lanțul nostru de parteneri și este misiunea noastră să vă oferim toate resursele de care aveți nevoie pentru creștere și profitabilitate în afacerea dvs.