Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Alimente și băuturi – cofrete cu design igienic

Alimente și băuturi – cofrete cu design igienic

SIMPLIFICAȚI PROCESELE SANITARE ȘI PREVENIȚI CONTAMINAREA

id1974140700823.png

Protejați echipamentele electrice critice cu cofrete ușor de curățat și care se pot spăla, pentru a păstra condițiile sanitare adecvate și a păstra produsele în siguranță.


Producătorii din industria alimentelor și băuturilor trebuie să implementeze soluții sanitare avansate pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor din întreaga lume și pentru a-și proteja activitatea împotriva timpilor morți și a rechemărilor costisitoare. Printre echipamentele esențiale din orice fabrică producătoare de alimente se află cofretele electrice, care joacă un rol vital în păstrarea acestor standarde înalte de igienă.
Cofretele și accesoriile cu design igienic oferite de nVent HOFFMAN sunt create special pentru industria alimentelor și băuturilor, dar și pentru alte medii igienice. Gama noastră extinsă de produse cu design igienic contribuie la protejarea condițiilor sanitare și a echipamentelor electrice critice chiar și în cele mai dificile medii de producție alimentară.

Create pentru protecție maximă

Cofretele cu design igienic sunt concepute să reziste la procedurile de spălare, permițând curățări și igienizări mai rapide și mai ușoare. Sunt importante pentru a păstra produsele din industria alimentară și din alte medii puternic reglementate fără particule microbiologice, chimice și străine, împiedicând contaminarea.
✔ Minimizarea riscurilor la adresa igienei – suprafețele cu finisaj neted de pe care apa se scurge automat și designul fără goluri reduc costurile de întreținere și întârzierile.
✔ Prevenirea pătrunderii apei și prafului – eficiente în timpul curățării la presiuni și temperaturi mari, protejând componentele interne și maximizând timpul de funcționare.
✔ Cu garnituri rezistente – garniturile din silicon albastru aprobate de FDA rezistă la produsele de curățare agresive și sunt ușor de îndepărtat, de înlocuit și de întreținut.
✔ Protecție mare la pătrundere – îndeplinesc standardele IEC IP66 și/sau IP69 pentru a proteja echipamentele din cofretele electrice în timpul procedurilor de spălare sanitară intensă și de curățare pe loc (CIP).
✔ Rezistență la coroziune – testate și certificate tip 4x pentru rezistență la coroziune.

Protecție pentru fiecare nivel

Portofoliul de cofrete cu design igienic nVent HOFFMAN oferă trei niveluri de protecție pentru a satisface nevoile de utilizare din sfera alimentelor și băuturilor:
• Ridicat – cofrete HDW pentru spălare sanitară intensă și pe loc.
• Mediu – cofrete AFS pentru spălare sanitară.
• De bază – cofrete ASR pentru spălare minimă.
În plus, portofoliul de cofrete igienice nVent HOFFMAN include cutii de borne (gama HDTB) și accesorii.

De asemenea, soluțiile de control al climatizării

nVent formează o gamă largă de produse de climatizare nVent HOFFMAN pentru a proteja împotriva condensului și a păstra componentele electrice interne, chiar și în medii extreme, pentru longevitate și fiabilitate în aplicațiile din domeniul alimentelor și băuturilor.

Lumea virtuală a alimentelor și băuturilor

Faceți clic pe imaginea de mai jos și apoi pe fiecare zonă pentru a afla mai multe despre soluțiile sanitare nVent HOFFMAN.

Food and Bev Interactive Tool

PORTOFOLIU DE PRODUSE CU DESIGN IGIENIC

HDW

Design igienic cu montare pe perete (HDW)

Hygienic Design Terminal Box (HDTB)

Cutie de borne cu design igienic (HDTB)

Cofret cu ecran OICE

vor721bw_m_sq.png

Cofret cu ecran OICE

Control termic

Răcire pasivă

EFP Product Image Image.jpg

Ventilator cu filtru

Roof Fan

Ventilator de tavan

Fan Cover

Capac de ventilator

Răcire activă

Cooling Units

Unități de răcire

Vortex

Vortex

Air/Water Heat Exchangers

Schimbătoare de căldură cu aer/apă

Thermo Electric Coolers

Răcitoare termoelectrice

Extreme Environments AC

Aparate de aer condiționat pentru medii extreme

SOLUȚII GENERALE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ ȘI A BĂUTURILOR