Ventilaţie
O gamă largă de ventilatoare și ventilatoare cu filtru pentru aplicații de răcire în buclă deschisă
- Tehnologie cu buclă deschisă de aer curat forțat, pentru eliminarea căldurii scăzute până la moderate
- Potrivite pentru medii cu aer rece sau curat
- Disponibile într-o selecție largă de configurații de tip 1 și 12, cu opțiunea de modernizare pentru și mai multă protecție cu carcasele noastre de ventilatoare cu filtru de tip 3R și 4/4X
- Disponibile pentru montare laterală și superioară, pentru flexibilitate
- Fluxuri de aer de la 21 CFM (36 M3/h) la 484 CFM (822 M3/h) și dimensiuni de la 4 la 13 inchi.
- Disponibile și în design compact cu fixare prin clic, pentru o instalare ușoară
- Instrument de selectare a soluțiilor de răcirecare vă va ajuta să găsiți soluția de răcire ideală din peste 1000 de configurații de răcire standard
Filtru aplicat: 1