Unitate de evacuare pentru acoperiş, REU
Unitate de evacuare pentru acoperiş, REU
Unitatea de evacuare pentru acoperiş REU, cu grad de protecţie IP 33 sau 54, este uşor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Aceasta este o soluţie potrivită atunci când spaţiul este limitat pe uşa sau panourile laterale ale dulapului.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Unitate de ventilaţie cu montare pe partea superioară a dulapului industrial, ce asigură o ventilaţie naturală. Unitatea este uşor de montat prin sistemul de instalare prin presare. Eficienţa de filtrare este de >90% pentru unitatea cu IP54 (REU05R5).
- Material: Oţel vopsit, termoplastic turnat prin injecţie (ABS-FR) cu autostingere UL94VO.
- Gamă temperaturi: Între -15 °C la +55 °C.
- Protecție: Fără filtru IP33 / IP54, Cu filtru IP 54.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Cantitate pachet: O unitate de evacuare.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.