Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Ventilator cu montare pe acoperiş, RFU

Acest ventilator de acoperiş cu filtru RFU, cu grad de protecţie IP 33 sau 54, care se montează pe acoperişul dulapului, este uşor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Astfel, nu trebuie utilizată nicio suprafaţă de pe uşă. Riscul de defectare a componentelor şi perioadele de nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cofret. Motorul fiabil al ventilatorului cu filtru garantează o ventilaţie constantă în fiecare cofret sau dulap în care este instalat ventilatorul.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Component Recognized

CE

UKCA

EAC

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Color Light Gray
Material Oţel Zincat
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 7035
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.