Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Imprimare
WAS launch web banners - WM Aluminum range

Redefinirea protecției și durabilității cu cofretul din aluminiu cu o singură ușă, cu montare pe perete WAS

Atunci când este vorba despre protejarea componentele critice în medii dificile, compromisul nu este o opțiune. Cofretul cu o singură ușă din aluminiu, montat pe perete (WAS) de la nVent HOFFMAN este proiectat pentru a oferi performanțe constante. Conceput pentru medii exterioare și industriale dure, acesta combină protecția avansată cu structura durabilă pentru a stabili un standard de fiabilitate și rezistență.

Concepută cu precizie și construit să reziste, gama WAS este fabricată din aluminiu AlMg3 de înaltă calitate pentru a combate coroziunea și a face față condițiilor adverse. Datorită clasificării sale IP66, acest cofret asigură protecție totală împotriva apei și prafului, garantând performanțe neîntrerupte și eliminând perioadele de nefuncționare costisitoare.

Prin ce se distinge cofretul WAS?

  • Securitate fără egal: Dispunând de încuietoare cu bac dublu de 3 mm personalizată, cu mecanism anti-vibrații, cofretul vă protejează componentele mai bine ca niciodată. Modelele mai mari includ chiar și sistemul de blocare de tip espanioletă în trei puncte pentru securitate sporită.
  • Instalare fără probleme: Uitați de nesiguranță, colțurile posterioare marcate cu laser ghidează găurirea precisă pentru montare pe perete fără efort, economisind timp și efort.
  • Design adaptabil și eficient: Contrapanoul ranforsat este reglabil, fiind marcat pentru poziționarea ușoară a echipamentului și echipat cu funcții de gestionare a cablurilor pentru a satisface cerințele oricărui proiect.
  • Etanșare maximă: Fără deschideri în placa de intrare ca design standard, gama WAS asigură etanșare superioară, menținând componentele în siguranță și funcționale.

Fie că este vorba despre abordarea mediilor corozive sau de rezistența în condiții foarte dure, gama WAS oferă o soluție care nu numai că satisface așteptările, ci le depășește. Structura robustă, designul atent și protecția de neegalat fac din aceasta alegerea perfectă pentru inginerii și managerii de proiect care refuză să se mulțumească cu mai puțin.

De ce să vă mulțumiți cu mai puțin atunci când fiabilitatea și durabilitatea sunt la îndemână? A fost dezvoltată pe fundamentul rezistent asigurat de cofretul WAS.

Contactați astăzi reprezentantul local nVent HOFFMAN pentru a descoperi cum gama WAS vă poate redefini abordarea privind protecția și performanța.

Aflați mai multe

Explorați gama noastră de cofrete din aluminiu