Disponibile acum: soluții ergonomice de manipulare a materialelor
Noile soluții ergonomice de manipulare a materialelor reduc riscurile și optimizează fluxurile de lucru
Disponibile acum: Sporiți siguranța și eficiența fluxului de lucru în producția panourilor cu soluțiile ergonomice premium de manipulare a materialelor de la nVent HOFFMAN. Această gamă de produse este concepută să simplifice și să eficientizeze operațiunile manuale tradiționale precum prelucrarea, asamblarea, cablarea și testarea cofretelor.
Simplificați asamblarea
Masa de asamblare nVent HOFFMAN EAT300 cu înălțime reglabilă și înclinare în mai multe unghiuri face ca asamblarea și cablarea panourilor electrice să fie mai ușoare și mai comode pentru lucrători. Designul ergonomic reduce mișcările inutile ale corpului, minimizând efortul fizic și ridicarea și ușurând accesul la componente. Lucrătorii pot lucra în picioare sau așezați pentru a asambla componentele tablourilor de comandă, în poziția cea mai potrivită pentru ei. Masa acționată electric oferă susținere solidă și pentru panourile și ansamblurile grele, făcând manipularea și asamblarea mai eficiente. Are o capacitate de încărcare standard de 350 kg și o lățime maximă de lucru de 2150 mm (cu o extensie opțională de masă, comercializată separat).
Simplificați manipularea
Căruciorul de depozitare și transport nVent HOFFMAN EAT500 reprezintă o modalitate mai sigură, mai comodă și mai eficientă pentru lucrători să organizeze și să manipuleze panourile de cofrete. Cu un cadru reglabil și brațe de susținere, căruciorul are 10 fante verticale reglabile individual pentru plăci de montare, precum și pentru panouri laterale, posterioare, superioare și inferioare și uși.