Accesoriu Etanșare pentru Intrare Cablu, CEAS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Accesoriu Etanșare pentru Intrare Cablu, CEAS
Fise de etansare pentru seria CEP de intrari de cabluri.
Standarde industriale
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)
CE
IP66
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Finisaj: Alb
- Cantitate pachet: 10 bucati
- Descriere: Fisele de etansare CEAS faciliteaza blocarea gaurilor realizate si neutilizate din intrarile de cablu CEP. Geometria capului nu permite patrunderea apei pulverizate sau a prafului si asigura clasa de protectie IP66
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +120°C
- Inflamabilitate: UL94 V-0
- Protecție: IP66
- Material: Poliamida 6,6
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.