Placă de Intrare Cablu Rotundă Joasă, CEPRL
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Placă de Intrare Cablu Rotundă Joasă, CEPRL
Se instaleaza repede si usor fara unelte, iar orificiile rotunde pentru cabluri CEPRL sunt ideale pentru aplicatii care necesita multe cabluri de intrare sau iesire si au spatiu de instalare limitat.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Finisaj: Gri
- Cantitate pachet: 10
- Descriere: Se instaleaza repede si usor fara unelte, orificiile rotunde pentru cabluri sunt ideale pentru aplicatii care necesita multe cabluri de intrare sau iesire sau canale pneumatice în interiorul dulapului. Sistemul de prindere rapida este proiectat pentru pereti cu grosimi de 1,5 pâna la 2,5 mm.
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +90°C
- Inflamabilitate: UL94 V-0
- Protecție: IP54, NEMA 1, 12
- Material: TPE
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.