Intrare Cablu Conectată în Exterior, CCFO
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Intrare Cablu Conectată în Exterior, CCFO
CCFO este un sistem modular de intrare pentru cabluri rapid, sigur si versatil, care se monteaza din exterior si ofera etansari sigure si eliberarea de tensiune pentru cablurile pre-asamblate si neasamblate, cu sau fara conectori. Sistemul de intrare pentru cabluri este gestionat din afara dulapului.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Livrare: Cadru, protectie + santuri pentru CCFGS
- Descriere: CCFO este un sistem de intrare pentru cabluri inversat, care permite asamblarea completa din exteriorul dulapului. Este fabricat dintr-un plastic rezistent, ranforsat cu fibra de sticla. Garnitura din cauciuc ajuta la asigurarea unei etansari optime cu protectie de nivel IP66. Sistemul CCFI este livrat pregatit cu santuri pentru garnituri mici (CCFGS). Garniturile CCFG trebuie comandate separat. Separatoarele CCFD pot fi cumparate separat daca este necesara o configuratie diferita.
- Finisaj: Negru
- Inflamabilitate: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6/TPE
- Cantitate pachet: 1 bucata
- Protecție: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilizare doar în interior)
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +120°C
- CCFO comes standard with inlay/divider for Small Grommet installation
- Grommets sold separately
- Alternate inlays/dividers for different grommet configurations sold separately
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.