Accesoriu Ascuns pentru Intrare Cablu, CEAB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Accesoriu Ascuns pentru Intrare Cablu, CEAB
Deschidere oarba de la un capac la altul pentru intrari de cabluri CEP si CCF
Standarde industriale
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Deschidere oarba de la un capac la altul pentru intrari de cabluri CEP si CCF. Se monteaza deasupra deschiderii utilizând fixarea cu surub.
- Finisaj: Negru
- Inflamabilitate: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6/TPE
- Cantitate pachet: 10 bucati
- Protecție: IP66
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +120°C
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.