Placă de Intrare Cablu Inaltă, CEPH
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Placă de Intrare Cablu Inaltă, CEPH
CEPH ofera o intrare de cablu profesionala, foarte plata, care face economie de spatiu si ofera etansare foarte strânsa. Forma speciala a garniturii conice cu membrana ajuta la asigurarea unei eliberari optime de tensiune.
Standarde industriale
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Intrare de cablu cu montare rapida si economica si cu etansare strânsa pentru cabluri de intrare si/sau canale pneumatice în interiorul dulapului. Poate fi fixata cu suruburi sau sistemul de prindere rapida încorporat, care functioneaza pentru pereti cu grosimi de 1,5 pâna la 2,5 mm.
- Finisaj: Negru
- Inflamabilitate: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6/TPE
- Cantitate pachet: 1 buc.
- Protecție: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilizare doar în interior)
- Temperatură de rezistență: Între -40°C şi +90°C
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.