Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Cable Entry System Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Placă de Intrare Cablu Inaltă, CEPH

CEPH ofera o intrare de cablu profesionala, foarte plata, care face economie de spatiu si ofera etansare foarte strânsa. Forma speciala a garniturii conice cu membrana ajuta la asigurarea unei eliberari optime de tensiune.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.