Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Cable Entry System Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Accesoriu Etanșare pentru Intrare Cablu, CEAS

Fise de etansare pentru seria CEP de intrari de cabluri.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

UL94 V-0 Flammability; File No. E61997

NEMA Type 1, 12, 4x (indoor only)

CE

IP66

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.