Technologie uziemienia dla optymalnego bezpieczeństwa elektrycznego
Według Electrical Safety Foundation International kontakt z elektrycznością jest jedną z głównych przyczyn zgonów w miejscu pracy, odpowiadając za 5,6% wszystkich ofiar śmiertelnych.
Uziemienia i połączenia wyrównawcze odgrywają kluczową rolę w poprawie bezpieczeństwa elektrycznego i ochronie systemów, procesów, sprzętu i personelu.
Uziemienie
Uziemienie elektryczne ustanawia bezpośrednie połączenie między układem elektrycznym a ziemią. Uziemienie służy jako punkt odniesienia dla poziomów napięcia, zapewniając stabilny poziom napięcia i pomaga bezpiecznie przekierować nadmiar energii elektrycznej do ziemi. Uziemienie jest konieczne z kilku powodów, w tym ochrony przed porażeniem elektrycznym, bezpieczeństwa podczas awarii, stabilizacji poziomu napięcia, umożliwienia ochrony nadprądowej i ochrony odgromowej.
Połączenia wyrównawcze
Połączenia wyrównawcze służą do połączenia wszystkich metalowych i przewodzących części układu elektrycznego w celu uzyskania jednego potencjału elektrycznego. Połączenia wyrównawcze odgrywają ważną rolę w układzie elektrycznym. Zapobiegają różnicom napięcia poprzez wytworzenie płaszczyzny ekwipotencjalnej, umożliwiają ochronę nadprądową, zapewniają ochronę przeciwpożarową i przed uszkodzeniami oraz zapewniają integralność systemu.
Wykonanie odpowiednich układów uziemienia i połączeń wyrównawczych odgrywa kluczową rolę. Istnieje kilka kroków, które inżynierowie mogą podjąć w celu ochrony systemów i personelu. Należą do nich przestrzeganie krajowego kodeksu elektrycznego lub lokalnych przepisów elektrycznych, stosowanie odpowiednich materiałów i technik oraz regularna kontrola i konserwacja instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych.
Firma nVent jest uznawana za wiodącego dostawcę rozwiązań w zakresie uziemienia i połączeń wyrównawczych, oferując szeroką gamę produktów i usług dla różnych instalacji elektrycznych. Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu nVent dostarcza rozwiązania dostosowane do zastosowań o różnej złożoności, od niewielkich instalacji po złożone projekty. Nasz zespół specjalistów zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych zgodnych ze standardami branżowymi i najlepszymi praktykami.
Aby uczcić krajowy miesiąc bezpieczeństwa elektrycznego, nVent organizuje serię webinariów poświęconych bezpieczeństwu elektrycznemu w wielu różnych zastosowaniach. Treści edukacyjne będą obejmowały ochronę centrów danych, optymalizację bezpieczeństwa poprzez uziemienie elektryczne, ochronę infrastruktury podczas wstrząsów sejsmicznych oraz innych klęsk żywiołowych. W każdym seminarium internetowym będzie uczestniczyć kilku ekspertów nVent. Cieszymy się, że możemy wykorzystać ten miesiąc, aby wzmocnić zaangażowanie naszej branży w minimalizowanie zakłóceń operacyjnych przy jednoczesnej ochronie ludzi, procesów i urządzeń.

Rozwiązania dla ośrodków przetwarzania danych
Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu w dziedzinie chłodzenia cieczą, dogłębnej wiedzy o zagadnieniach technicznych i globalnej obecności nVent umożliwia tworzenie wydajnych rozwiązań, które zapewniają optymalną wydajność i niezawodność zaawansowanych środowisk obliczeniowych dla naszych partnerów.